Han 3HC-frame enlarged 250-female

Article No.: 09 11 000 9932


Cadre

Han 3HC-frame enlarged 250-female

Article No.: 09 11 000 9932

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre pour inserts femelle, 3x Han® HC Modular 250 Taille: 24 HPR enlarged

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR enlarged
Type d'accessoire Cadre
Description de l'accessoire pour inserts femelle
3x Han® HC Modular 250
Taille 24 HPR enlarged
Contenu du kit 4 x vis à tête cylindrique M6 x 20
4 x vis à tête cylindrique M6 x 30
4x rondelles SK S6
Couple de serrage 10 Nm Vis de fixation M6
Matériaux (accessoires) Acier inoxydable
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 143,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140015685
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant