Han 3A Thermoplastic Cover with sealing

Article No.: 09 20 003 5408


Couvercle de protection

Han 3A Thermoplastic Cover with sealing

Article No.: 09 20 003 5408

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie, Plastique, Avec joint Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Matériau (joint): NBR Degré de protection: IP44, IP65 / IP67 avec vis étanche 09 20 000 9918

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han A®
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
pour embases à monter en saillie
Plastique
Avec joint
Taille 3 A
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Détails pour insert femelle monté ou insert Han-Brid® monté
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP65 / IP67 avec vis étanche 09 20 000 9918
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
Couleur (capot/embase) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (joint) NBR
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
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 3,6 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140038899
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant