Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026
Article No.: 61 04 100 0379 00
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026
Article No.: 61 04 100 0379 00
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur à visser |
Description de l'accessoire | Avec joint |
Taille | 3 A |
---|
Taille | M20 |
---|
Matériau (joint) | NBR |
---|---|
Couleur (joint) | Noir |
Matériaux (accessoires) | Aluminium |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 18,8 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140190719 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant