Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic

Article No.: 09 45 225 1761


Connecteurs

Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic

Article No.: 09 45 225 1761

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Traversée de cloison Droit Contacts: 4 Taille: 3 A Matériau: Plastique

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série RJ45 Hybride
Elément Traversée de cloison
Spécification Droit
Taille 3 A
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 4
Nombre de contacts de puissance 4
Contenu du kit SVP commander l'insert HIFF séparément.
Section de fil du conducteur 1,5 mm² Power
Section de fil du conducteur AWG 12 Power
Tension nominale (Data) ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Tension nominale (puissance) ‌ 48 V DC
Intensité nominale 1,76 A
Intensité nominale (puissance) 16 A
Caractéristiques de transmission Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (capot/embase) Plastique
Couleur (capot/embase) Noir
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
Proposition Californie 65 substances Naphtaline
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 15 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140224124
ETIM EC002636
eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
Précédent
Suivant