Han 3A RJ45 10G metal plug set
Article No.: 09 45 115 1560
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 3A RJ45 10G metal plug set
Article No.: 09 45 115 1560
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | RJ45 |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | RJ45 |
Type de capot/embase | Capot |
Description du capot/de l'embase | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
---|---|
Taille | 3 A |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Contenu du kit | Insert |
Capots/Embases | |
Presse-étoupe | |
Schéma d'assemblage |
Section de fil du conducteur | 0,1 ... 0,32 mm² Multibrins |
---|---|
0,22 ... 0,32 mm² Rigide | |
Section de fil du conducteur | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Multibrins |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rigide | |
Diamètre extérieur | 1,6 mm |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diamètre de câble | 5 ... 9 mm |
Résistance aux vibrations | 10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe |
7,9 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B | |
Résistance aux chocs | 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Gris |
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
Substances REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Plomb | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel | |
Naphtaline |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 100 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140058835 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Précédent
Suivant