Han 3A Punch Unit
Article No.: 09 99 000 0907
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 3A Punch Unit
Article No.: 09 99 000 0907
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Séries de capots/embases | Han A® |
Han-Eco® A | |
Type d'outil | Unités de poinçonnage pour entraînements hydrauliques des poinçons |
Description de l'outil | for hydraulic punch drivers |
Taille | 03 A |
---|---|
Épaisseur de la plaque | ≤2 mm acier non allié pour emplois structuraux |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 793,4 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 82073090 |
GTIN | 5713140108271 |
eCl@ss | 21049090 Outil manuel (autres, non classé) |
Précédent
Suivant