Han 3A Protect Cover Die Cast for Hoods

Article No.: 09 20 003 5428


Couvercle de protection

Han 3A Protect Cover Die Cast for Hoods

Article No.: 09 20 003 5428

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour embase prolongatrice, Métallique, Avec lanière de fixation Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Degré de protection: IP44, IP65 / IP67 avec vis étanche 09 20 000 9918

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han A®
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour embase prolongatrice
Métallique
Avec lanière de fixation
Taille 3 A
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP65 / IP67 avec vis étanche 09 20 000 9918
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 12
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 22,6 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140038967
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant