Han 3A M Receptacle AC set
Article No.: 09 57 368 0500 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 3A M Receptacle AC set
Article No.: 09 57 368 0500 000
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | RJ45 Hybride |
Elément | Traversée de cloison |
Taille | 3 A |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Configuration de contact | L1, Terre, N |
davantage de contacts | + 3x 300 V AC |
Précédent
Suivant