Han 3A Housing Angled bulkhead mounting

Article No.: 09 20 003 0811


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

Han 3A Housing Angled bulkhead mounting

Article No.: 09 20 003 0811

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée coudé, 4 vis de fixation, Bride de montage carrée Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Acier Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Peint à la poudre époxy RAL 7037 (gris poussière) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han A®
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase coudé
4 vis de fixation
Bride de montage carrée
Taille 3 A
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases standard pour applications industrielles
Contenu du kit Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément.
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP65 Avec vis étanche
IP67 Avec vis étanche
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 12
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier
Revêtement, verrouillage Plaqué zinc
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Homologations CE
DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 85 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140038691
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant