Han 3A-HTE plastic (9-17mm), black

Article No.: 19 20 003 0417


Configurable
ConfigurableCapot

Han 3A-HTE plastic (9-17mm), black

Article No.: 19 20 003 0417

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Avec presse-étoupe intégré Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Sortie verticale 1x Intégré Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC) RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han A®
Type de capot/embase Capot
Description du capot/de l'embase Avec presse-étoupe intégré
Taille 3 A
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x Intégré
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/embases standard pour applications industrielles
Contenu du kit Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément.
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP65 Avec vis étanche
IP67 Avec vis étanche
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Diamètre de câble 9 ... 17 mm
Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Homologations CE
DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 17 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140164147
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant