Han 3A-HTE-M25 PC grey
Article No.: 19 20 003 0430
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 3A-HTE-M25 PC grey
Article No.: 19 20 003 0430
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
Séries de capots/embases | Han A® |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | 3 A |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Sortie de câble | 1x M25 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Capots/embases standard pour applications industrielles |
Contenu du kit | Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément. |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP44 |
IP65 Avec vis étanche | |
IP67 Avec vis étanche | |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | CE |
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 13 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140164185 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant