Han 34HPR Housing Cover

Article No.: 09 40 034 5406


Couvercle anti-poussière

Han 34HPR Housing Cover

Article No.: 09 40 034 5406

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle anti-poussière pour embases, Loquets à clip 34 HPR Polycarbonate (PC) Degré de protection: IP54

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
Type d'accessoire Couvercle anti-poussière
Description de l'accessoire pour embases
Loquets à clip
Taille 34 HPR
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP54
Matériaux (accessoires) Polycarbonate (PC)
Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris silex)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 110 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140192393
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant