Han 34HPR Hood with 2 PE

Article No.: 09 40 134 0602


Couvercle de protection

Han 34HPR Hood with 2 PE

Article No.: 09 40 134 0602

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour supports de capots, + 2x PE Taille: 34 HPR Verrouillage à vis Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Degré de protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour supports de capots
+ 2x PE
Taille 34 HPR
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Couple de serrage ‌6 Nm Couvercle de protection
‌15 Nm Vis de terre
‌6 Nm Vis de fixation
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.629 g
Pays d'origine Chine
GTIN 5713140901896
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant