Han 34 HPR - carrier hood 2xM50

Article No.: 19 40 134 0624


Support de capot

Han 34 HPR - carrier hood 2xM50

Article No.: 19 40 134 0624

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Support de capot coudé Taille: 34 HPR Verrouillage à vis Acier inoxydable 2x M50 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): EPDM

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
Type de capot/embase Support de capot
Description du capot/de l'embase coudé
Taille 34 HPR
Nombre d'entrées de câbles 2
Sortie de câble 2x M50
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Couple de serrage ‌6 Nm Couvercle de protection
‌1,5 Nm Inserts
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) EPDM
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.150 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140175433
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant