Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert
Article No.: 09 11 003 3081
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert
Article No.: 09 11 003 3081
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Répartiteur en Y |
Description de l'accessoire | Han® HPR PYD |
Genre | Mâle |
---|---|
Nombre de contacts | 6 |
Section de fil du conducteur | 120 mm² |
---|---|
Courant d'entrée | 390 A |
Courant de sortie | 180 A |
Tension nominale | 4.000 V |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | II |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 0,6 mΩ |
Couple de serrage | 4 Nm Vis de fixation M5 |
Limite de température | -40 ... -125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Polyamide (PA) | |
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.580 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140194892 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant