Han 3 EMC-gg-M25
Article No.: 19 62 003 1421
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 3 EMC-gg-M25
Article No.: 19 62 003 1421
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
Séries de capots/embases | Han® CEM |
Type de capot/embase | Capot |
Description du capot/de l'embase | Avec presse-étoupe intégré |
Taille | 3 A |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Sortie de câble | 1x Intégré |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées |
Contenu du kit | Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément. |
Taille de clé | 28 |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP44 |
IP65 Avec vis étanche | |
IP67 Avec vis étanche | |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 12 |
Diamètre de câble | 6 ... 12 mm |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Sans revêtement |
Couleur (capot/embase) | Non peint |
Matériau (joint) | NBR |
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
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 79 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140171428 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant