Han 3 EMC Base Surface 1 Lever 1 Entry P

Article No.: 09 62 003 1250


Embase à monter en saillie

Han 3 EMC Base Surface 1 Lever 1 Entry P

Article No.: 09 62 003 1250

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Taille: 3 A Levier simple de verrouillage Acier Sortie verticale 1x Pg 11 Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Sans revêtement Non peint Matériau (joint): PTFE

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® CEM
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Taille 3 A
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x Pg 11
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Applications Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées
Contenu du kit Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément.
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP65 Avec vis étanche
IP67 Avec vis étanche
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 12
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
Couleur (capot/embase) Non peint
Matériau (joint) PTFE
Matériau (verrouillage) Acier
Revêtement, verrouillage Plaqué zinc
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Homologations CE
DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 82 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140073074
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant