Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set
Article No.: 09 14 024 1706
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set
Article No.: 09 14 024 1706
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type d'accessoire | Cadre support |
Description de l'accessoire | Montage flottant |
pour 6 modules | |
a ... f | |
Caractéristiques | Le cadre support n'a pas de contact PE car il n'est pas nécessaire dans de nombreuses applications de systèmes à tiroirs. |
Adaptés aux modules Han-Modular® sauf pour le module Han® Megabit, le module Han® RJ45, les modules optiques et pneumatiques. |
Détails | Veuillez utiliser la rondelle flottante 09140009936 pour l'assemblage flottant. |
---|---|
Détails | Tension nominale ≤630 V |
Tension de claquage ≤6 kV | |
Degré de pollution 2 | |
Pour un connecteur complet, la tension nominale spécifiée est le niveau maximum qui peut être atteint. Si le(s) module(s) utilisé(s) offre(nt) des valeurs de tension inférieures, ces valeurs sont valables. Des tensions nominales plus élevées dans des applications individuelles peuvent être approuvées en coordination avec HARTING. |
Précédent
Suivant