Han 24M-HTE2-HC-f. DL-M40

Article No.: 19 37 024 0468


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableCapot

Han 24M-HTE2-HC-f. DL-M40

Article No.: 19 37 024 0468

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Taille: 24 B Construction haute Levier double de verrouillage Sortie verticale 2x M40 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® M
Type de capot/embase Capot
Type Construction haute
Taille 24 B
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 2
Sortie de câble 2x M40
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Applications Capots/embases pour milieux agressifs
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP66
IP67
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140171299
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant