Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE

Article No.: 61 04 401 2490 01


Cadre

Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE

Article No.: 61 04 401 2490 01

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre pour inserts femelle, 2x Han® HC Modular 650, 1x Han® Q 5/0 / Han® Q 7/0 Taille: 24 HPR enlarged

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR enlarged
Type d'accessoire Cadre
Description de l'accessoire pour inserts femelle
2x Han® HC Modular 650
1x Han® Q 5/0 / Han® Q 7/0
Taille 24 HPR enlarged
Contenu du kit 4 x vis à tête cylindrique M6 x 20
4 x vis à tête cylindrique M6 x 30
4 x vis M4
4x rondelles SK S6
4x rondelles SK S4
Couple de serrage ‌1,5 Nm Vis de fixation M4
‌10 Nm Vis de fixation M6
Matériaux (accessoires) Métallique
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140194267
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant