Han 24HPR-asw3-M25 enlarged

Article No.: 19 40 024 0967


Embase à monter en saillie

Han 24HPR-asw3-M25 enlarged

Article No.: 19 40 024 0967

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Version horizontale Taille: 24 HPR enlarged Sortie verticale 3x M25 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR enlarged
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Description du capot/de l'embase Version horizontale
Taille 24 HPR enlarged
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 3
Sortie de câble 3x M25
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails Embase encastrée 09 40 024 0368 pas inclus, à commander séparément
Détails En cas d'utilisation d'inserts Han® Standard de taille B ou de cadres articulés Han-Modular®, veuillez commander l'adaptateur 09400009961 séparément.
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 987 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140173422
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant