Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1

Article No.: 10 40 124 1001


Nouveau
NouveauKit complet

Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1

Article No.: 10 40 124 1001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Kit complet coudé Taille: 24 HPR VS Verrouillage à vis Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR VarioShell
Type de capot/embase Kit complet
Description du capot/de l'embase coudé
Taille 24 HPR VS
VarioShell niveau 1 1x 24 B
VarioShell niveau 2 1x 24 B
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails Veuillez tenir compte du manuel d'assemblage.
Contenu du kit Embase encastrée
Couvercle à monter
2 embase encastrée 24 HPR élargie
Vis de fixation
Couple de serrage ‌4 Nm Couvercle à monter
‌12 Nm Vis de fixation
‌12 Nm Vis de terre
‌10 Nm embase encastrée élargie 24 HPR
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
IP67
IP68
IP69
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
Spécifications IEC 61984
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140175594
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant