Han 24HPR-HSM-2xM50-Screw Lock

Article No.: 19 40 024 1274


Configurable
ConfigurableEmbase à monter en saillie

Han 24HPR-HSM-2xM50-Screw Lock

Article No.: 19 40 024 1274

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Taille: 24 B Verrouillage à vis Acier inoxydable Sortie latérale 2x M50 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Taille 24 B
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 2
Sortie de câble 2x M50
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 980 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140173453
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant