Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame a-h

Article No.: 09 11 024 9934


Nouveau
NouveauCadre

Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame a-h

Article No.: 09 11 024 9934

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre pour 8 modules individuels max., a … h Taille: 24 HPR enlarged

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR enlarged
Type d'accessoire Cadre
Description de l'accessoire pour 8 modules individuels max.
a … h
Taille 24 HPR enlarged
Contenu du kit 1 adaptateur PE mâle
1 adaptateur PE femelle
2 x vis M3
4x rondelles SK S6
4 x vis à tête cylindrique M6 x 30
4 x vis à tête cylindrique M6 x 40
Section de fil du conducteur 4 ... 10 mm² Borne PE (côté puissance)
1 ... 2,5 mm² Borne PE (côté signal)
Couple de serrage ‌0,5 Nm Vis de fixation M3
‌10 Nm Vis de fixation M6
‌0,8 Nm Borne de raccordement de mise à la terre 1 ... 2,5 mm2
‌1,5 Nm Borne de raccordement de mise à la terre 4 ... 10 mm2
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériaux (accessoires) Alliage de zinc moulé
Acier inoxydable
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140194366
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant