Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame A-H

Article No.: 09 40 024 9933


Nouveau
NouveauCadre

Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame A-H

Article No.: 09 40 024 9933

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre pour 8 modules individuels max., A … H Taille: 24 B

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
Type d'accessoire Cadre
Description de l'accessoire pour 8 modules individuels max.
A … H
Taille 24 B
Contenu du kit 1 adaptateur PE mâle
1 adaptateur PE femelle
2 x M4/M5 boulons d'écartement (clé de 7)
2 x M5/M6 boulons d'écartement (clé de 7)
2 x vis M3
2 x vis M4
2x rondelles SK S4
Section de fil du conducteur 4 ... 10 mm² Borne PE (côté puissance)
1 ... 2,5 mm² Borne PE (côté signal)
Couple de serrage ‌0,5 Nm Vis de fixation M3
‌1,5 Nm Vis de fixation M4
‌6 Nm Boulon d'écartement
‌0,8 Nm Borne de raccordement de mise à la terre 1 ... 2,5 mm2
‌1,5 Nm Borne de raccordement de mise à la terre 4 ... 10 mm2
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériaux (accessoires) Alliage de zinc moulé
Acier inoxydable
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 130 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140194458
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant