Han 24HPR EasyCon Cover 1xM40 side entry

Article No.: 19 40 024 9927


Nouveau
NouveauCouvercle à monter

Han 24HPR EasyCon Cover 1xM40 side entry

Article No.: 19 40 024 9927

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle à monter pour embases à monter en saillie, pour capots Taille: 24 B Verrouillage à vis Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR Degré de protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
Type de capot/embase Couvercle à monter
Description du capot/de l'embase pour embases à monter en saillie
pour capots
Taille 24 B
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M40
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Couple de serrage ‌6 Nm Couvercle à monter
‌6 Nm Boulon d'écartement
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140175402
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant