Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
Article No.: 10 40 524 1000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
Article No.: 10 40 524 1000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Série | Han® HC Modular |
Identification | 250 |
Séries de capots/embases | Han® HPR Compact |
Elément | Adaptateur en U |
Type de capot/embase | Embase à monter en saillie |
Genre | Mâle |
---|---|
Femelle | |
Taille | 24 HPR |
Nombre de contacts | 4 |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Section de fil du conducteur | 35 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 150 A |
Tension nominale | 2.000 V |
Tension de claquage | 12 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | II |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 0,6 mΩ |
Couple de serrage (verrouillage par vis) | 4 Nm |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
IP69 | |
Résistance aux vibrations | Catégorie 2 selon la norme IEC 61373 |
Résistance aux chocs | Catégorie 2 selon la norme IEC 61373 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
Résistant à corrosion | |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint) | NBR |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50124-1 | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.477 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140282964 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Précédent
Suivant