Han 24B side entry hood M50 centr. lever
Article No.: 19 30 024 0589
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 24B side entry hood M50 centr. lever
Article No.: 19 30 024 0589
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
Séries de capots/embases | Han® B |
Type de capot/embase | Capot |
Description du capot/de l'embase | Modèle spécial |
Type | Construction haute |
Taille | 24 B |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Sortie de câble | 1x M50 |
Type de verrouillage | Levier de verrouillage central (sur le capot) |
Applications | Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 7037 (gris poussière) |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Homologations | CE |
---|---|
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 500 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140127012 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant