Han 24B Ex-HBM-Double Lever

Article No.: 09 36 024 1301


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

Han 24B Ex-HBM-Double Lever

Article No.: 09 36 024 1301

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Taille: 24 B Levier double de verrouillage Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Peint à la poudre époxy RAL 5015 (bleu ciel) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® Ex
Type de capot/embase Embase encastrée
Taille 24 B
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Applications Connecteurs pour environnements à risques d'explosion
Détails ATTENTION ! A n'utiliser qu'avec des inserts Han® Ex !
Limite de température -20 ... +40 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 Avec presse-étoupe
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 5015 (bleu ciel)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 307,25 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140054967
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant