Han 24B Docking Frame (35 mm)
Article No.: 09 30 024 1704
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 24B Docking Frame (35 mm)
Article No.: 09 30 024 1704
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Cadre support |
Taille | 24 B |
---|---|
Détails | Plage d'extraction sur l'axe x : ± 1,5 mm |
Plage d'extraction sur l'axe y : ± 1,5 mm | |
Contenu du kit | 1 cadre |
4 vis à épaulement et tête cylindrique (acier, plaqué zinc) pour fixer le cadre support |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
---|---|
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC | ≥ 10.000 |
Matériaux (accessoires) | Acier inoxydable |
---|---|
RoHS | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids |
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
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 123,529 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140194564 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant