Han 24B DOCKING FRAME

Article No.: 09 30 024 1701


Cadre support

Han 24B DOCKING FRAME

Article No.: 09 30 024 1701

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre support Acier inoxydable Taille: 24 B

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Cadre support
Taille 24 B
Détails Plage d'extraction sur l'axe x : ± 1,5 mm
Plage d'extraction sur l'axe y : ± 1,5 mm
Contenu du kit 1 cadre
4 vis à épaulement et tête cylindrique (acier, plaqué zinc) pour fixer le cadre support
Cycles de connexion ≥ 500
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Matériaux (accessoires) Acier inoxydable
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 115 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140047785
ETIM EC002312
eCl@ss 27440206 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant