Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel Short
Article No.: 09 40 000 9926
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel Short
Article No.: 09 40 000 9926
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR EasyCon |
Type d'accessoire | Panneau de montage |
Description de l'accessoire | Version courte |
pour capots | |
pour embases à monter en saillie |
Taille | 24 HPR |
---|---|
Contenu du kit | 4 x vis M6 |
4x rondelles SK S6 |
Couple de serrage | 6 Nm Vis de fixation M6 |
---|
Matériaux (accessoires) | Acier inoxydable |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 202 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140056923 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant