Han 24 HPR EasyCon Frame Male 4XHC350
Article No.: 09 40 024 9913
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 4XHC350
Article No.: 09 40 024 9913
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR EasyCon |
Type d'accessoire | Cadre |
Description de l'accessoire | pour inserts mâle |
4x Han® HC Modular 350 |
Taille | 24 B |
---|---|
Contenu du kit | 2x Boulon d'écartement (clé de 7) |
4 x vis M4 | |
4x rondelles SK S4 | |
4x gaines thermorétractables |
Couple de serrage | 6 Nm Boulon d'écartement |
---|---|
1,5 Nm Vis de fixation M4 |
Matériaux (accessoires) | Métallique |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 270 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140058293 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant