Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32
Article No.: 19 40 024 9903
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32
Article No.: 19 40 024 9903
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
Séries de capots/embases | Han® HPR EasyCon |
Type de capot/embase | Couvercle à monter |
Description du capot/de l'embase | pour embases à monter en saillie |
pour capots |
Taille | 24 B |
---|---|
Sortie de câble | 3x M32 |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Couple de serrage | 6 Nm Couvercle à monter |
---|---|
6 Nm Boulon d'écartement | |
6 Nm Vis de fixation | |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 | |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Résistant à corrosion | |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint) | NBR |
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
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 233 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140130371 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant