Han 24 HPR Cover Central Locking, cord

Article No.: 09 40 024 5483


Couvercle de protection

Han 24 HPR Cover Central Locking, cord

Article No.: 09 40 024 5483

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie, Avec lanière de fixation Taille: 24 B Levier de verrouillage central (sur le capot) Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Degré de protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
pour embases à monter en saillie
Avec lanière de fixation
Taille 24 B
Type de verrouillage Levier de verrouillage central (sur le capot)
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 302,86 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140902336
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant