Han 22HPR slim HSM-S-3xM25

Article No.: 19 40 022 0961


Embase à monter en saillie

Han 22HPR slim HSM-S-3xM25

Article No.: 19 40 022 0961

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Taille: 22 HPR Verrouillage à vis Acier inoxydable Sortie verticale 3x M25 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR slim
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Taille 22 HPR
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 3
Sortie de câble 3x M25
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Couple de serrage 10 Nm Vis de fixation
15 Nm Vis de terre
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Spécifications IEC 61984
IEC 60664-1
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 836 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140175525
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant