Han 1Mod-M RJ45 module for patchcable
Article No.: 09 14 001 4621
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1Mod-M RJ45 module for patchcable
Article No.: 09 14 001 4621
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
N'utilisez plus ce produit pour les nouveaux DesignIns.
Vous pouvez utiliser le successeur.
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han® RJ45 |
Taille du module | Module individuel |
Description du module | Module individuel |
pour cordon de connexion |
Genre | Mâle |
---|---|
Détails | Cordon à commander séparément. |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 7,24 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140019423 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Précédent
Suivant