Han 1Mod-M RJ45 module for Plug
Article No.: 09 14 001 4622
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1Mod-M RJ45 module for Plug
Article No.: 09 14 001 4622
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
N'utilisez plus ce produit pour les nouveaux DesignIns.
Vous pouvez utiliser le successeur.
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han® RJ45 |
Taille du module | Module individuel |
Genre | Mâle |
---|---|
Nombre de contacts | 8 |
Détails | pour connecteurs de données |
Intensité nominale | 1 A |
---|---|
Tension nominale | 50 V |
Tension de claquage | 0,8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale selon UL | 30 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 6 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140019430 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adaptateur pour connecteurs industriels (module/insertion de contact) |
Précédent
Suivant