Han 1HC-M-TC800 with retaining ring
Article No.: 97 00 000 0070
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1HC-M-TC800 with retaining ring
Article No.: 97 00 000 0070
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® HC Modular |
Identification | 800 |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Détails | Assurez-vous de tenir le contact à l'aide d'une clé de 24 pour appliquer le couple de serrage |
Veuillez commander les contacts à sertir séparément | |
Détails | La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions. |
Précédent
Suivant