Han 1A-strain relief
Article No.: 09 10 000 5300
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1A-strain relief
Article No.: 09 10 000 5300
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® 1A |
Type de capot/embase | Adaptateur pour câble |
Description du capot/de l'embase | Avec anti-traction |
Taille | 1 A |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x |
Détails | Une configuration Han® 1A qui se compose uniquement d'inserts (avec ou sans antitraction, 09 10 000 5300) est un connecteur ouvert selon IEC 61984. Aussi, la protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur. |
À utiliser uniquement avec des fils simples selon l'homologation CSA |
Limite de température | -30 ... +90 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Nombre de reverrouillages | < 10 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint) | TPE |
Couleur (joint) | Jaune |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires |
---|---|
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B | |
UL / CSA | |
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre contact avec votre revendeur local de produits HARTING. |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 0,2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140164116 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant