Han 1A-single wire sealing-12-c
Article No.: 09 10 012 9900
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1A-single wire sealing-12-c
Article No.: 09 10 012 9900
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Joint de conducteur unitaire |
Description de l'accessoire | Silicone |
pour 12 contacts |
Genre | Mâle |
---|---|
Femelle |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | HB |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre contact avec votre revendeur local de produits HARTING. |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 0,98 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 40169300 |
GTIN | 5713140191495 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Précédent
Suivant