Han 1A-single wire sealing-06-c

Article No.: 09 10 006 9900


Nouveau
NouveauJoint de conducteur unitaire

Han 1A-single wire sealing-06-c

Article No.: 09 10 006 9900

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Joint de conducteur unitaire Silicone, pour 6 contacts

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Joint de conducteur unitaire
Description de l'accessoire Silicone
pour 6 contacts
Genre Mâle
Femelle
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 HB
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre contact avec votre revendeur local de produits HARTING.
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 0,8 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 40169300
GTIN 5713140191488
ETIM EC002943
eCl@ss 27440291 Composant du connecteur (pièces)
Précédent
Suivant