Han 1A-lever metal
Article No.: 09 10 000 5200
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1A-lever metal
Article No.: 09 10 000 5200
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® 1A |
Type d'accessoire | Leviers de verrouillage |
Description de l'accessoire | pour inserts Han® 1A avec levier de verrouillage simple |
Nombre de reverrouillages | ≥ 100 |
---|
Matériaux (accessoires) | Acier inoxydable |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre contact avec votre revendeur local de produits HARTING. |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 4 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140162709 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant