Han 1A-fixing plate M6

Article No.: 09 10 000 9913


Cadres de montage

Han 1A-fixing plate M6

Article No.: 09 10 000 9913

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadres de montage pour montage mural, M6

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Cadres de montage
Description de l'accessoire pour montage mural
M6
Détails pour vis M6, fraisée
Matériaux (accessoires) Polyamide (PA)
Couleur (accessoires) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre contact avec votre revendeur local de produits HARTING.
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 9,8 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140279506
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant