Han 1A-fixing plate

Article No.: 09 10 000 9908


Nouveau
NouveauCadres de montage

Han 1A-fixing plate

Article No.: 09 10 000 9908

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadres de montage pour montage mural

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han® 1A
Type d'accessoire Cadres de montage
Description de l'accessoire pour montage mural
Détails Utilisation de 2 vis de fixation M3
Couple de serrage ‌0,3 Nm Vis M3
Matériaux (accessoires) Polyamide (PA)
Couleur (accessoires) Noir
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
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre contact avec votre revendeur local de produits HARTING.
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 8,4 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140193628
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant