Han 1A-coding clip blue

Article No.: 09 10 000 9902


Nouveau
NouveauPion de codage

Han 1A-coding clip blue

Article No.: 09 10 000 9902

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Pion de codage Polyamide (PA) Bleu 10 pièces par cadre

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han® 1A
Type d'accessoire Pion de codage
Contenu du kit 10 pièces par cadre
Matériaux (accessoires) Polyamide (PA)
Couleur (accessoires) Bleu
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 HB
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre contact avec votre revendeur local de produits HARTING.
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 3,3 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140193574
ETIM EC002311
eCl@ss 27440203 Codage pour connecteur industriel
Précédent
Suivant