Han 1A-base angled

Article No.: 09 10 000 0800


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableEmbase encastrée

Han 1A-base angled

Article No.: 09 10 000 0800

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée coudé Taille: 1 A Matériau (capot/embase): Polyamide (PA) RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): TPE

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Série Han® 1A
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase coudé
Taille 1 A
Détails Utilisation de 2 vis de fixation M3
Couple de serrage 0,3 Nm Vis M3
Limite de température -30 ... +90 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages < 10
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) TPE
Couleur (joint) Jaune
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre contact avec votre revendeur local de produits HARTING.
Homologations CE
DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 11 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140164130
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant