Han 1A Punching Unit
Article No.: 09 99 000 0976
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1A Punching Unit
Article No.: 09 99 000 0976
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Type d'outil | Unités de poinçonnage pour entraînements hydrauliques des poinçons |
Description de l'outil | for hydraulic punch drivers |
Taille | 1 A |
---|---|
Épaisseur de la plaque | ≤2 mm acier non allié pour emplois structuraux |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 0,1 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 82073010 |
GTIN | 5713140278707 |
eCl@ss | 21049090 Outil manuel (autres, non classé) |
Précédent
Suivant