Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m
Article No.: 33 40 010 0202 050
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 5m
Article No.: 33 40 010 0202 050
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
Série | Han® 1A |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | Han® 1A Femelle |
Surmoulé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Résistant à l'huile |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x 2,5 mm² |
Nombre de contacts | 3 |
Contact de terre | Oui |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Détails | Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. |
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié. | |
IP66 / IP67 en position accouplée câble à câble |
Intensité nominale | 16 A |
---|---|
Tension nominale | 400 V |
Tension nominale du conducteur de terre | 300 V |
Limite de température | -30 ... +80 °C indifférent |
-15 ... +80 °C enlevé | |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 condition de couplage |
IP66 condition de couplage | |
IP67 condition de couplage | |
Diamètre de câble | 9,2 mm |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Gris |
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
Numéro ECHA SCIP | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | IEC 60332-1-2 Ininflammabilité |
---|
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140237599 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Précédent
Suivant