Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief

Article No.: 09 10 000 9911


Nouveau
NouveauAdaptateur

Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief

Article No.: 09 10 000 9911

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Adaptateur pour l'assemblage sur profilé chapeau, Avec anti-traction

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han® 1A
Type d'accessoire Adaptateur
Description de l'accessoire pour l'assemblage sur profilé chapeau
Avec anti-traction
Détails Une configuration Han® 1A qui se compose uniquement d'inserts (avec ou sans adaptateur, 09 10 000 9911 / 09 10 000 9912) est un connecteur ouvert selon l'IEC 61984. Aussi, la protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur.
Matériaux (accessoires) Polyamide (PA)
Couleur (accessoires) Noir
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
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 10
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140190740
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant